Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostatas, B0

077B1810

Produkto tipas: B0, Šiltas įjungimas [°C]: 6.3, Šiltas išjungimas [°C]: 4.5, Šaltas įjungimas [°C]: -0.5, Šaltas išjungimas [°C]: -2.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1000

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GnybtaiGNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naudojama produktuiBEER DISPENSER
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]-0.5 °C
Šaltas išjungimas [°C]-2.5 °C
Šiltas įjungimas [°C]6.3 °C
Šiltas išjungimas [°C]4.5 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]737 mmHg
Tipo pavadinimasWithout additional functional
Uždarasis pertraukiklis (EBD)077R0379 ref. 1

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris89 Gram
Grynasis svoris84 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.262 Liter
EAN/UPC5715255248033