Termostatas, B0
077B1806
Produkto tipas: B0, Šiltas įjungimas [°C]: 14.2, Šiltas išjungimas [°C]: 12.3, Šaltas įjungimas [°C]: -0.3, Šaltas išjungimas [°C]: -3, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1450
077B1806
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Gnybtai | GNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1450 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Naudojama produktui | Water dispenser |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B0 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | ŠALTAS |
| Šaltas įjungimas [°C] | -0.3 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -3.0 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 14.2 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | 12.3 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | Without additional function |
| UL mark | Yes |
| Uždarasis pertraukiklis (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 99 Gram |
| Grynasis svoris | 92 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.337 Liter |
| EAN/UPC | 5715255135296 |