Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostatas, B0

077B1802

Produkto tipas: B0, Šiltas įjungimas [°C]: 14, Šiltas išjungimas [°C]: 10, Šaltas įjungimas [°C]: -0.3, Šaltas išjungimas [°C]: -5.3, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 800

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate80 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
GnybtaiGNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naudojama produktuiWater coolers
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Charakteristika
Vertė
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]-0.3 °C
Šaltas išjungimas [°C]-5.3 °C
Šiltas įjungimas [°C]14.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]10.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWithout additional function
Uždarasis pertraukiklis (EBD)077R0379 ref. 1

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris90 Gram
Grynasis svoris84 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.295 Liter
EAN/UPC5715255095675