Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostatas, B0

077B1799

Produkto tipas: B0, Naudojama produktui: Šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: -1.7, Šiltas išjungimas [°C]: -7.7, Šaltas įjungimas [°C]: -8.8, Šaltas išjungimas [°C]: -16.7, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1300

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
GnybtaiGNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Naudojama produktuiŠaldytuvai
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Charakteristika
Vertė
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]-8.8 °C
Šaltas išjungimas [°C]-16.7 °C
Šiltas atšildymas [°C]3.1 °C
Šiltas įjungimas [°C]-1.7 °C
Šiltas išjungimas [°C]-7.7 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]700 mmHg
Tipo pavadinimasWithout additional function

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris89 Gram
Grynasis svoris84 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.262 Liter
EAN/UPC5715255040965