Thermostat, B0
077B1797
Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800
077B1797
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 800 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Naudojama produktui | Water coolers |
| Pakavimo formatas | Industrial pack |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Thermostat |
| Produkto tipas | B0 |
| Produktų grupė | Mechanical cold controls |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | Cold |
| Šaltas įjungimas [°C] | 3.8 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | 0.8 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 14.9 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | 12.9 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | Without additional function |
| Uždarasis pertraukiklis (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 79 Gram |
| Grynasis svoris | 74 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255001812 |