Termostatas, B0
077B1794
Produkto tipas: B0, Naudojama produktui: Šaldikliai be aliarmo, Šiltas įjungimas [°C]: -15.5, Šiltas išjungimas [°C]: -17.3, Šaltas įjungimas [°C]: -28, Šaltas išjungimas [°C]: -30.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1000
077B1794
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Gnybtai | GNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp, EBD |
| Naudojama produktui | Šaldikliai be aliarmo |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B0 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | ŠALTAS |
| Šaltas įjungimas [°C] | -28.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -30.5 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | -15.5 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -17.3 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | Without additional function |
| UL mark | Yes |
| Uždarasis pertraukiklis (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 89 Gram |
| Grynasis svoris | 84 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162937778 |