Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostatas, B0

077B1791

Produkto tipas: B0, Naudojama produktui: Šaldikliai be aliarmo, Šiltas įjungimas [°C]: -13.8, Šiltas išjungimas [°C]: -18, Šaltas įjungimas [°C]: -30, Šaltas išjungimas [°C]: -37, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 785

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]785 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naudojama produktuiŠaldikliai be aliarmo
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]-30.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]-37.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]-13.8 °C
Šiltas išjungimas [°C]-18.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWithout additional function
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris79 Gram
Grynasis svoris74 Gram
Tūris0.236 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162907818
Proposition 65No significant risk