Termostatas, B0
077B1781
Produkto tipas: B0, Šiltas įjungimas [°C]: 10.8, Šiltas išjungimas [°C]: 6.5, Šaltas įjungimas [°C]: 5, Šaltas išjungimas [°C]: 0, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1220
077B1781
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 66 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1220 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Naudojama produktui | Ice maker |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Appliance Controls |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B0 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | VIDURYS |
| Šaltas įjungimas [°C] | 5.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | 0.0 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 10.8 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | 6.5 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | Without additional function |
| UL mark | Yes |
| Uždarasis pertraukiklis (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Vidurinis įjungimas [°C] | 7.6 °C |
| Vidurinis išjungimas [°C] | 3.0 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 102 Gram |
| Grynasis svoris | 82 Gram |
| Tūris | 0.358 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706664 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |