Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostatas, B0

077B1780

Produkto tipas: B0, Šiltas įjungimas [°C]: 10.8, Šiltas išjungimas [°C]: 6.5, Šaltas įjungimas [°C]: 5, Šaltas išjungimas [°C]: 0, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1220

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate66 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1220 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Naudojama produktuiIce maker
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisVIDURYS
Šaltas įjungimas [°C]5.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]0.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]10.8 °C
Šiltas išjungimas [°C]6.5 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWithout additional function
UL markYes
Uždarasis pertraukiklis (EBD)077R0379 ref. 1
Vidurinis įjungimas [°C]7.6 °C
Vidurinis išjungimas [°C]3.0 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris102 Gram
Grynasis svoris82 Gram
Tūris0.358 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162706633
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens