Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostatas, B0

077B1778

Produkto tipas: B0, Šiltas įjungimas [°C]: 15, Šiltas išjungimas [°C]: 11.9, Šaltas įjungimas [°C]: 2, Šaltas išjungimas [°C]: -2.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1650

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate70 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
GnybtaiGNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1650 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naudojama produktuiBeer coolers
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]2.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]-2.5 °C
Šiltas įjungimas [°C]15.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]11.9 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]737 mmHg
Tipo pavadinimasWithout additional function
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris112 Gram
Grynasis svoris104 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.337 Liter
EAN/UPC5715162696583