Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostatas, B0

077B1763

Produkto tipas: B0, Naudojama produktui: Šaldikliai be aliarmo, Šiltas įjungimas [°C]: -8, Šiltas išjungimas [°C]: -12, Šaltas įjungimas [°C]: -27.5, Šaltas išjungimas [°C]: -34, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 800

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naudojama produktuiŠaldikliai be aliarmo
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Charakteristika
Vertė
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠILTA
Šaltas įjungimas [°C]-27.5 °C
Šaltas išjungimas [°C]-34.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]-8.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]-12.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWithout additional function
UL markYes
Uždarasis pertraukiklis (EBD)077R0379 ref. 1

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris82 Gram
Grynasis svoris76 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris23.617 Liter
EAN/UPC5702424629045