Termostatas, B0
077B1761
Produkto tipas: B0, Naudojama produktui: Šaldikliai be aliarmo, Šiltas įjungimas [°C]: -7, Šiltas išjungimas [°C]: -14, Šaltas įjungimas [°C]: -19.5, Šaltas išjungimas [°C]: -30, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 700
077B1761
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 700 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Naudojama produktui | Šaldikliai be aliarmo |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B0 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | VIDURYS |
| Šaltas įjungimas [°C] | -19.5 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -30.0 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | -7.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -14.0 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | Without additional function |
| UL mark | Yes |
| Vidurinis įjungimas [°C] | -12.5 °C |
| Vidurinis išjungimas [°C] | -21.0 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 85 Gram |
| Grynasis svoris | 80 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 23.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702424608194 |