Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostatas, B0

077B1735

Produkto tipas: B0, Šiltas įjungimas [°C]: -1.7, Šiltas išjungimas [°C]: -7.7, Šaltas įjungimas [°C]: -8.8, Šaltas išjungimas [°C]: -16.7, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1300

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
GnybtaiGNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]-8.8 °C
Šaltas išjungimas [°C]-16.7 °C
Šiltas atšildymas [°C]3.1 °C
Šiltas įjungimas [°C]-1.7 °C
Šiltas išjungimas [°C]-7.7 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]700 mmHg
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.09 Kilogram
Grynasis svoris0.085 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428670616