Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostatas, B0

077B1719

Produkto tipas: B0, Naudojama produktui: Šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 5, Šiltas išjungimas [°C]: -1, Šaltas įjungimas [°C]: -13, Šaltas išjungimas [°C]: -22, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1000

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
GnybtaiGNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naudojama produktuiŠaldytuvai
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Charakteristika
Vertė
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]-13.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]-22.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]5.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]-1.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWithout additional function
UL markYes
Uždarasis pertraukiklis (EBD)077R0379 ref. 1

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.085 Kilogram
Grynasis svoris0.08 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428520270