Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostatas, B045

077B1473

Šiltas įjungimas [°C]: 5, Šiltas išjungimas [°C]: 1, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 600

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Fiksuotas nustatymasTaip
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]600 mm
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Naudojama produktuiWater coolers
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB045
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisFixed
Šiltas įjungimas [°C]5.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]1.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]737 mmHg
Tipo pavadinimasWith fixed settings
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris74 Gram
Grynasis svoris70 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.236 Liter
EAN/UPC5715162696460