Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostatas, B045

077B1472

Šiltas įjungimas [°C]: 11, Šiltas išjungimas [°C]: 6.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 450

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Fiksuotas nustatymasTaip
GnybtaiGNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]450 mm
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Naudojama produktuiWater coolers
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB045
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisFixed
Šiltas įjungimas [°C]11.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]6.5 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWith fixed settings
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris75 Gram
Grynasis svoris70 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.262 Liter
EAN/UPC5702424599782