Termostatas, B045
077B1469
Šiltas įjungimas [°C]: 0.5, Šiltas išjungimas [°C]: -2.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 800
077B1469
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fiksuotas nustatymas | Taip |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 800 mm |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Naudojama produktui | Beer coolers |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B045 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | Fixed |
| Šiltas įjungimas [°C] | 0.5 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -2.5 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | With fixed settings |
| UL mark | Yes |
| Uždarasis pertraukiklis (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 78 Gram |
| Grynasis svoris | 70 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702428960663 |