Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostatas, B04

077B1401

Šiltas įjungimas [°C]: -10, Šiltas išjungimas [°C]: -13, Šaltas įjungimas [°C]: -29, Šaltas išjungimas [°C]: -33, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2500

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate70 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2500 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Naudojama produktuiFreezer
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB04
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
Reguliavimo padėtisŠILTA
Šaltas įjungimas [°C]-29.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]-33.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]-10.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]-13.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]737 mmHg
Tipo pavadinimasWith changeover contact
Uždarasis pertraukiklis (EBD)077R0379 ref. 1

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris111 Gram
Grynasis svoris104 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308