Termostatas, B04
077B1400
Šiltas įjungimas [°C]: -6, Šiltas išjungimas [°C]: -11, Šaltas įjungimas [°C]: -25, Šaltas išjungimas [°C]: -33.6, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1372
077B1400
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 66 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1372 mm |
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Appliance Controls |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B04 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | VIDURYS |
| Šaltas įjungimas [°C] | -25.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -33.6 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | -6.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -11.0 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | With changeover contact |
| UL mark | Yes |
| Uždarasis pertraukiklis (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Vidurinis įjungimas [°C] | -14.4 °C |
| Vidurinis išjungimas [°C] | -20.6 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 107 Gram |
| Grynasis svoris | 92 Gram |
| Tūris | 0.358 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706671 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |