Termostatas, B0
077B1331
Produkto tipas: B0, Naudojama produktui: Šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: -0.4, Šiltas išjungimas [°C]: -9, Šaltas įjungimas [°C]: -6.8, Šaltas išjungimas [°C]: -17.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1822
077B1331
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 80 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Gnybtai | GNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1822 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Naudojama produktui | Šaldytuvai |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Appliance Controls |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B0 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | VIDURYS |
| Šaltas įjungimas [°C] | -6.8 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -17.5 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | -0.4 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -9.0 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | Without additional function |
| Vidurinis įjungimas [°C] | -3.5 °C |
| Vidurinis išjungimas [°C] | -13.0 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.091 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.085 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424027513 |