Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostatas, B0

077B1216

Produkto tipas: B0, Naudojama produktui: Šaldikliai be aliarmo, Šiltas įjungimas [°C]: -18.8, Šiltas išjungimas [°C]: -24.8, Šaltas įjungimas [°C]: -22.4, Šaltas išjungimas [°C]: -29.1, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 980

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
GnybtaiGNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]980 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Naudojama produktuiŠaldikliai be aliarmo
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisVIDURYS
Šaltas įjungimas [°C]-22.4 °C
Šaltas išjungimas [°C]-29.1 °C
Šiltas įjungimas [°C]-18.8 °C
Šiltas išjungimas [°C]-24.8 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWithout additional function
Vidurinis įjungimas [°C]-20.0 °C
Vidurinis išjungimas [°C]-26.3 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.085 Kilogram
Grynasis svoris0.08 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424028336