Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostatas, B0

077B1087

Produkto tipas: B0, Naudojama produktui: Šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: -5.1, Šiltas išjungimas [°C]: -8.4, Šaltas įjungimas [°C]: -18.6, Šaltas išjungimas [°C]: -23.1, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1220

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
GnybtaiGNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1220 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naudojama produktuiŠaldytuvai
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisVIDURYS
Šaltas įjungimas [°C]-18.6 °C
Šaltas išjungimas [°C]-23.1 °C
Šiltas įjungimas [°C]-5.1 °C
Šiltas išjungimas [°C]-8.4 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWithout additional function
Vidurinis įjungimas [°C]-11.5 °C
Vidurinis išjungimas [°C]-15.3 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.085 Kilogram
Grynasis svoris0.08 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037550