Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostatas, B04

077B0408

Šiltas įjungimas [°C]: 12.1, Šiltas išjungimas [°C]: 7.5, Šaltas įjungimas [°C]: 2.5, Šaltas išjungimas [°C]: -3.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate75 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2000 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Charakteristika
Vertė
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB04
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]2.5 °C
Šaltas išjungimas [°C]-3.5 °C
Šiltas įjungimas [°C]12.1 °C
Šiltas išjungimas [°C]7.5 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWith changeover contact
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris86 Gram
Grynasis svoris80 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.309 Liter
EAN/UPC5702424038519