Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostatas, B02

077B0376

Produkto tipas: B02, Naudojama produktui: Šaldikliai be aliarmo, Šiltas įjungimas [°C]: -13, Šiltas išjungimas [°C]: -20, Šaltas išjungimas [°C]: -30, Šaltas išjungimas [°C]: -30, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1500

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1500 mm
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Naudojama produktuiŠaldikliai be aliarmo
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB02
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
Reguliavimo padėtisŠILTA
Šaltas įjungimas [°C]-21.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]-30.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]-13.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]-20.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWith auxillary contact
Uždarasis pertraukiklis (EBD)077R0379 ref. 1

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris93.3 Gram
Grynasis svoris88.3 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.262 Liter
EAN/UPC5715255239062