Termostatas, B02
077B0374
Produkto tipas: B02, Naudojama produktui: Šaldikliai be aliarmo, Šiltas įjungimas [°C]: -11.5, Šiltas išjungimas [°C]: -18.4, Šaltas išjungimas [°C]: -27.8, Šaltas išjungimas [°C]: -27.8, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 210
077B0374
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gnybtai | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 210 mm |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
| Naudojama produktui | Šaldikliai be aliarmo |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Appliance Controls |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B02 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | VIDURYS |
| Šaltas įjungimas [°C] | -19.1 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -27.8 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | -11.5 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -18.4 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | With auxiliary contact |
| UL mark | Yes |
| Uždarasis pertraukiklis (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Vidurinis įjungimas [°C] | -15.1 °C |
| Vidurinis išjungimas [°C] | -22.8 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 87 Gram |
| Grynasis svoris | 82 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424682187 |