Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostatas, B02

077B0220

Produkto tipas: B02, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Absorbuojantys aušintuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 3.5, Šiltas išjungimas [°C]: -1, Šaltas išjungimas [°C]: -13, Šaltas išjungimas [°C]: -13, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1200

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Naudojama produktuiAbsorbuojantys aušintuvai
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB02
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠILTA
Šaltas įjungimas [°C]-7.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]-13.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]3.5 °C
Šiltas išjungimas [°C]-1.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasStandartinis termostatas
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.091 Kilogram
Grynasis svoris0.091 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.236 Liter
EAN/UPC5702424005887