Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostatas, B0

077B0155

Produkto tipas: B0, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Butelių šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 10.5, Šiltas išjungimas [°C]: 5.2, Šaltas įjungimas [°C]: -1, Šaltas išjungimas [°C]: -8.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate80 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
InspectionTextTermostato 077B0, 6-36 amp
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2000 mm
Material DescriptionSERV.TERMOSTATAS 077B 2,0 NR.8
Naudojama produktuiButelių šaldytuvai
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]-1.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]-8.5 °C
Šiltas įjungimas [°C]10.5 °C
Šiltas išjungimas [°C]5.2 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasStandartinis termostatas
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.103 Kilogram
Grynasis svoris0.098 Kilogram
Tūris0.295 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424000615
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens