Termostatas, B0
077B0037
Produkto tipas: B0, Šiltas įjungimas [°C]: 12.5, Šiltas išjungimas [°C]: 6, Šaltas įjungimas [°C]: -5.5, Šaltas išjungimas [°C]: -16, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1500
077B0037
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 75 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1500 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B0 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | ŠALTAS |
| Šaltas įjungimas [°C] | -5.5 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -16.0 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 12.5 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | 6.0 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.088 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.082 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424015244 |