Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostatas, B0

077B0033

Produkto tipas: B0, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 2.5, Šiltas išjungimas [°C]: -5, Šaltas įjungimas [°C]: -13.5, Šaltas išjungimas [°C]: -24.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1200

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naudojama produktuiŠaldytuvai
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠILTA
Šaltas įjungimas [°C]-13.5 °C
Šaltas išjungimas [°C]-24.5 °C
Šiltas įjungimas [°C]2.5 °C
Šiltas išjungimas [°C]-5.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasStandartinis termostatas
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.088 Kilogram
Grynasis svoris0.083 Kilogram
Tūris0.236 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424004125
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens