Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostatas, B0

077B0021

Produkto tipas: B0, Naudojama produktui: Šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: -2, Šiltas išjungimas [°C]: -11, Šaltas įjungimas [°C]: -9.7, Šaltas išjungimas [°C]: -21, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1000

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
InspectionTextTERMOSTATO 077B0, 6-36 amp
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naudojama produktuiŠaldytuvai
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠILTA
Šaltas įjungimas [°C]-9.7 °C
Šaltas išjungimas [°C]-21.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]-2.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]-11.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWithout additional function
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.087 Kilogram
Grynasis svoris0.077 Kilogram
Tūris0.236 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424000592
Proposition 65No significant risk