Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostatas, B0

077B0007

Produkto tipas: B0, Naudojama produktui: Šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 7.1, Šiltas išjungimas [°C]: -2, Šaltas įjungimas [°C]: 1, Šaltas išjungimas [°C]: -9.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1300

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naudojama produktuiŠaldytuvai
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]1.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]-9.5 °C
Šiltas įjungimas [°C]7.1 °C
Šiltas išjungimas [°C]-2.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWithout additional function
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.089 Kilogram
Grynasis svoris0.075 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.262 Liter
EAN/UPC5702424003937