Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 85 - 265, Naudojama produktui: IPS 8, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 12

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas priekyjeTaip
Ekrano tipasLCD
Energijos suvartojimas [VA]20.0 VA
Energijos suvartojimas [W]10.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Jungties rinkinys pridedamasTaip
Korpuso IP vardinė reikšmėIP40
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Montavimo metodasDIN bėgelis
Naudojama produktuiIPS 8
Charakteristika
Vertė
Naudojimo sritisPapildoma įvestis ir išvestis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACLLC CDC TYSKUL
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto kalbaAnglų
Produkto pavadinimasElectric expansion module
Produkto tipasMCX 08M2
Produktų grupėElectronic controllers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Realiojo laiko laikrodisTaip
Ryšio tipasCANBUSMODBUSRS485
SCIP dokumentacijos Nr.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]8 vnt.
SkambutisTaip
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]60.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]20.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]265 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]85 V
Vožtuvo išvesties numeris8

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.638 Kilogram
Grynasis svoris0.511 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644