Pažangi valymo sistema, IPS 8
084H5003
Pridedamos dalys: Varžtai, skirti jungei; Privirinama jungė; Tarpiklis; Viršutinio dangčio varžtai, Aušinimo medžiagos: R717
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: IPS 8 air purger
084H5003
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 38 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
| Aušinimo medžiagos | R717 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Energijos suvartojimas [W] | 1250.0 W |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fazių skaičius | 1 |
| Jungties standartas | FLANGE, ANSI |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 2 |
| Maks. darbinė srovė [A] | 6.80 A |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 40.0 bar |
| Material Description | IPS 8 Int.purging system NAM/UL S-P |
| Max. purger electr conn points | 8 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | C UL US LISTED |
| Pridedamos dalys | Varžtai, skirti jungeiTarpiklisViršutinio dangčio varžtaiPrivirinama jungė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto kalba | Anglų |
| Produkto pavadinimas | Pažangi valymo sistema |
| Produkto priedai | Air purger accessories |
| Produkto tipas | IPS 8 |
| Produkto versija | 01 |
| Produktų grupė | Air purgers |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | IPS8 NAM |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 7a1348e5-8108-4029-a04a-5bb5ea54be95 |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 1/4 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 32 mm |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tinkamas naudoti | Air purger spare parts |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 133 Kilogram |
| Grynasis svoris | 100 Kilogram |
| Tūris | 723.338 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464847 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |