예비 부품, EVRP 10; EVRP 6, 마운팅 키트
032F9570
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EVRP 10; EVRP 6, 유형 명칭: 마운팅 키트, 서비스 키트
032F9570
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Service kit, mounting coil, EVRP 6&10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 방향 | 없음 |
| 유형 명칭 | 마운팅 키트 |
| 제품 용도 | EVRP 10EVRP 6 |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 제품명 | 서비스 키트 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.02 킬로그램 |
| 순중량 | 0.017 킬로그램 |
| Volume | 0.125 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428445610 |
| Proposition 65 | No significant risk |