Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

솔레노이드 밸브, EV220T, 기능: NC, 6 m³/h, EPDM

042U8195

승인: WRAS, 본체재료: 고분자, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220T 18P GHH E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP 서류 제품 이름EV220T- solenoid valve
가짓수2/2
기능NC
내, 외부 연결외부
매질 권장사항Water & Brine
밀봉재료EPDM
본체재료고분자
부품 프로그램 이름EV220T
사양 요소EV220T 18P GHH E NC000
서비스 가능아니요
승인WRAS
액츄에이터T
액츄에이터 사이즈9 mm 클립온 T
액츄에이터 사이즈 [in]0.35 in
액츄에이터 시스템 [mm]9.0 mm
연결유형GHH
연결재료고분자
다음의 기능 포함:
값
예상 개방 시간, 물 [ms]200 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]500 ms
오리피스 사이즈 [mm]18.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]3/4 in
용도Open
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹2
유형 명칭EV220T 18
작동서보 운전(다이어프램)
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV220T
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]50 °C
주변 온도 최대 [°F]122 °F
중온 범위 [°C] [최대]85 °C
중온 범위 [°C] [최소]0 °C
중온 범위 [°F] [최대]185 °F
중온 범위 [°F] [최소]32 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.300 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.038 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.351 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]290.0 psig
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psig]145 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.21 킬로그램
순중량0.166 킬로그램
Volume1.295 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428989480
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm