Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 3/8 NC brass

솔레노이드 밸브, EV220A, 기능: NC, NPT, 3/8, 1.6 m³/h, FKM

042U6015

본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kv 값 [m³/h]1.600 m³/h
Material DescriptionValve EV220A 10B N 38F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP 서류 제품 이름Valve EV220A
가짓수2/2
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Oil,Comp.Air,Vacuum
매질 허용오차 비고Water at max. 60°C/140 °F
밀봉재료FKM
본체재료황동
부품 프로그램 이름EV220A
사양 요소EV220A 10B N 38F NC000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
액츄에이터A
액츄에이터 사이즈9 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.35 in
액츄에이터 시스템 [mm]9.0 mm
연결 사이즈 [in]3/8
연결유형NPT
연결재료황동
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
다음의 기능 포함:
예상 개방 시간, 물 [ms]50 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]300 ms
오리피스 사이즈 [mm]10.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]3/8 in
용도Open
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV220A 10
작동서보 운전(다이어프램)
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV220A
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]50 °C
주변 온도 최대 [°F]122 °F
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]0 °C
중온 범위 [°F] [최대]212 °F
중온 범위 [°F] [최소]32 °F
차압 압력 [bar] [최대]16.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.200 bar
차압 압력 [psi] [최대]232.060 psi
차압 압력 [psi] [최소]2.901 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]50.0 bar
최대 시험 압력 [psig]725.0 psig
최대 작동 압력 [bar]50.0 bar
최대 작동 압력 [psig]725 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형15 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.525 킬로그램
순중량0.513 킬로그램
Volume0.338 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423149353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm