Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1 1/4 NC brass

솔레노이드 밸브, EV220A, 기능: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, EPDM

042U4085

승인: CE, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

교체를 위한 권장 사항: 042U4632

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]17.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kv 값 [m³/h]15.000 m³/h
Material DescriptionEV220A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP 서류 제품 이름Valve EV220A
가짓수2/2
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Water & Brine
매질 허용오차 비고중성 매체
밀봉재료EPDM
본체재료황동
부품 프로그램 이름EV220A
사양 요소EV220A 32B G 114E NC000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인CE
액츄에이터A
액츄에이터 사이즈9 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.35 in
액츄에이터 시스템 [mm]9.0 mm
연결 사이즈 [in]1 1/4
연결유형G
연결재료황동
다음의 기능 포함:
연결표준ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms]2500 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]4000 ms
오리피스 사이즈 [mm]32.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]1 1/4 in
용도Open
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV220A 32
작동서보 운전(다이어프램)
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV220A
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]50 °C
주변 온도 최대 [°F]122 °F
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]212 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
차압 압력 [bar] [최대]16.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.300 bar
차압 압력 [psi] [최대]232.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.350 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]24.0 bar
최대 시험 압력 [psig]348.0 psig
최대 작동 압력 [bar]16.0 bar
최대 작동 압력 [psig]232 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.28 킬로그램
순중량1.898 킬로그램
Volume7.334 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423232567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm