솔레노이드 밸브, EV220A, 기능: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM
042U4043
본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
교체를 위한 권장 사항: 042U4623
042U4043
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 8.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kv 값 [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220A 22B G 1F NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| SCIP 서류 제품 이름 | Valve EV220A |
| 가짓수 | 2/2 |
| 기능 | NC |
| 내, 외부 연결 | 내부 |
| 매질 권장사항 | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| 매질 허용오차 비고 | 용수, 최대 60°C/140 °F 기준 |
| 밀봉재료 | FKM |
| 본체재료 | 황동 |
| 부품 프로그램 이름 | EV220A |
| 사양 요소 | EV220A 22B G 1F NC000 |
| 서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 액츄에이터 | A |
| 액츄에이터 사이즈 | 9 mm |
| 액츄에이터 사이즈 [in] | 0.35 in |
| 액츄에이터 시스템 [mm] | 9.0 mm |
| 연결 사이즈 [in] | 1 |
| 연결유형 | G |
| 연결재료 | 황동 |
| 연결표준 | ISO 228-1 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 예상 개방 시간, 물 [ms] | 200 ms |
| 예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 500 ms |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 22.00 mm |
| 오리피스 사이즈 분율 [in] | 7/8 in |
| 용도 | Open |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유체그룹 | 1 |
| 유형 명칭 | EV220A 22 |
| 작동 | 서보 운전(다이어프램) |
| 제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
| 제품 유형 | EV220A |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 밸브 |
| 주변 온도 최대 [°C] | 50 °C |
| 주변 온도 최대 [°F] | 122 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 10.000 bar |
| 차압 압력 [bar] [최소] | 0.200 bar |
| 차압 압력 [psi] [최대] | 145.000 psi |
| 차압 압력 [psi] [최소] | 2.900 psi |
| 최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
| 최대 시험 압력 [bar] | 15.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 217.5 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 10.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 145 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.02 킬로그램 |
| 순중량 | 0.958 킬로그램 |
| Volume | 1.295 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423106677 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |