Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

솔레노이드 밸브, EV210A, 기능: NC, G, 1/8, 0.22 m³/h, FKM

032H8033

본체재료: 스테인레스강, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: EV210A, Quick selector, EV210A, Quick selector, Quick selector, EV210A

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.260 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]0.220 m³/h
Material DescriptionEV210A3.0SS G 18F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
가짓수2/2
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Oil,Comp.Air,Vacuum
매질 허용오차 비고약간의 부식성 매질
밀봉재료FKM
본체재료스테인레스강
부품 프로그램 이름EV210A
사양 요소EV210A 3.0SS G 18F NC000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
액츄에이터A
액츄에이터 사이즈9 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.35 in
액츄에이터 시스템 [mm]9.0 mm
연결 사이즈 [in]1/8
연결유형G
연결재료스테인레스강
연결표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
예상 개방 시간, 물 [ms]10 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]10 ms
오리피스 사이즈 [mm]3.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]1/8 in
용도Closed and Drain
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 음각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV210A 3
작동직기동
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV210A
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]50 °C
주변 온도 최대 [°F]122 °F
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-10 °C
중온 범위 [°F] [최대]212 °F
중온 범위 [°F] [최소]14 °F
차압 압력 [bar] [최대]14.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]203.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 매질 점성도 [cSt]20 cSt
최대 시험 압력 [bar]21.0 bar
최대 시험 압력 [psig]304.5 psig
최대 작동 압력 [bar]14.0 bar
최대 작동 압력 [psig]203 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형16 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.098 킬로그램
순중량0.092 킬로그램
Volume0.18 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423051922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm