Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

솔레노이드 밸브, EV210A, 기능: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

032H8027

본체재료: 스테인레스강, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]0.080 m³/h
Material DescriptionValve EV210A 1.5SS G 18F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
가짓수2/2
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Oil,Comp.Air,Vacuum
매질 허용오차 비고약간의 부식성 매질
밀봉재료FKM
본체재료스테인레스강
부품 프로그램 이름EV210A
사양 요소EV210A 1.5SS G 18F NC000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
액츄에이터A
액츄에이터 사이즈9 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.35 in
액츄에이터 시스템 [mm]9.0 mm
연결 사이즈 [in]1/8
연결유형G
연결재료스테인레스강
연결표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
값
예상 개방 시간, 물 [ms]10 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]10 ms
오리피스 사이즈 [mm]1.50 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]1/16 in
용도Closed and Drain
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 음각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV210A 1.5
작동직기동
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV210A
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]50 °C
주변 온도 최대 [°F]122 °F
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-10 °C
중온 범위 [°F] [최대]212 °F
중온 범위 [°F] [최소]14 °F
차압 압력 [bar] [최대]30.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]435.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 매질 점성도 [cSt]20 cSt
최대 시험 압력 [bar]50.0 bar
최대 시험 압력 [psig]725.0 psig
최대 작동 압력 [bar]50.0 bar
최대 작동 압력 [psig]725 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형16 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.106 킬로그램
순중량0.099 킬로그램
Volume0.113 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423051694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm