Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC 1/4"

솔레노이드 밸브, EV210A, 기능: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

032H801902

승인: CE, 본체재료: 황동, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]0.260 m³/h
Material DescriptionValve EV210A 3.5B G 14F NC000 AM024D
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP 서류 제품 이름EV210A B - solenoid valve
Supply voltage [V] DC24.00 V
가짓수2/2
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Oil,Comp.Air,Vacuum
매질 허용오차 비고중성 매체
밀봉재료FKM
본체재료황동
부품 프로그램 이름EV210A
사양 요소EV210A 3.5B G 14F NC000 AM024D
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인CEUKCA
액츄에이터A
액츄에이터 사이즈9 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.35 in
액츄에이터 시스템 [mm]9.0 mm
연결 사이즈 [in]1/4
연결유형G
연결재료황동
연결표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
값
예상 개방 시간, 물 [ms]10 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]10 ms
오리피스 사이즈 [mm]3.50 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]5/32 in
외함 정격 IPIP00
용도Closed and Drain
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 음각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV210A 3.5
작동직기동
전기적 연결스페이드 DIN 43650-A
전력 소비 [W] DC9.0 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV210A
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]50 °C
주변 온도 최대 [°F]122 °F
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-10 °C
중온 범위 [°F] [최대]212 °F
중온 범위 [°F] [최소]14 °F
차압 압력 [bar] [최대]11.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]160.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 매질 점성도 [cSt]20 cSt
최대 시험 압력 [bar]16.5 bar
최대 시험 압력 [psig]239.5 psig
최대 작동 압력 [bar]11.0 bar
최대 작동 압력 [psig]160 psig
코일 종류AM
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.232 킬로그램
순중량0.218 킬로그램
Volume0.156 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423272051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm