예비 부품
132U8082
제품 유형: 예비 부품, 서비스 키트, 기능: UN
132U8082
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Sparepart kit EV 228BW 15/50 Actuator UN |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 기능 | UN |
| 매질 권장사항 | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| 밀봉재료 | EPDM |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | Actuator set |
| 제품 용도 | EV228BW 15-50 EPDM |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 제품명 | 서비스 키트 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
| 포함된 부품 | 2 x 오링4 x 나사전기자 튜브Armature with spring |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.091 킬로그램 |
| 순중량 | 0.08 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.253 리터 |
| EAN/UPC | 5714279864304 |