예비 부품, EV250BW 10/12BE NC
132U8012
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EV250BW 10/12BE NC, 서비스 키트, 기능: NC
132U8012
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Spare part EV250BW 10/12BE NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 구분 | Spare part EV250BW 10/12BE NC |
| 기능 | NC |
| 매질 권장사항 | Drinking Water&Heating ECO/SS |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 밀봉재료 | EPDM |
| 유형 명칭 | Diaphragm, actuator set |
| 제품 용도 | EV250BW 10/12BE NC |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 제품명 | 서비스 키트 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
| 포함된 부품 | 아머추어관 조립다이어프램 어셈블리전기자 튜브용 오링코일용 오링Armature assembly EV250BW NCCap 13,9 14 RedCompession springScrew M4 x 6 Torx T15Screw M5.0 x 16.0 CSTension spring EV250B |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.13 킬로그램 |
| 순중량 | 0.063 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.253 리터 |
| EAN/UPC | 5715162293027 |