Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

솔레노이드 밸브, EV210BW, 기능: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

132U4500

승인: SINTEF; RISE; ACS; PZH, 본체재료: 친환경 황동, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 값 [m³/h]0.700 m³/h
Material DescriptionValve EV210BW 6.0BE G 14E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UNSPSC 코드40141605
가짓수2/2
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Drinking Water&Heating ECO/SS
매질 허용오차 비고약간의 부식성 매질
밀봉재료EPDM
본체재료친환경 황동
부품 프로그램 이름EV210BW
사양 요소EV210BW 6BE G 14E NC000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인ACSPZHRISESINTEF
액츄에이터BW
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]1/4
연결유형G
연결재료친환경 황동
연결표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
값
예상 개방 시간, 물 [ms]20 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]20 ms
오리피스 사이즈 [mm]6.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]1/4 in
용도Closed and Drain
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV210BW 6
작동직기동
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV210BW
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]70 °C
주변 온도 최대 [°F]158 °F
중온 범위 [°C] [최대]90 °C
중온 범위 [°C] [최소]0 °C
중온 범위 [°F] [최대]194 °F
중온 범위 [°F] [최소]32 °F
차압 압력 [bar] [최대]6.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]87.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]9.0 bar
최대 시험 압력 [psig]130.0 psig
최대 작동 압력 [bar]6.0 bar
최대 작동 압력 [psig]87 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.315 킬로그램
순중량0.288 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.253 리터
EAN/UPC5702428544061