Danfoss logo
EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM-product-details

EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

132U242102

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 값 [m³/h]1.500 m³/h
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB024DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC24.00 V
가짓수2/2
기능UN
내, 외부 연결Internal
매질 권장사항Drinking Water&Heating ECO/SS
매질 허용오차 비고Slightly aggressive media
밀봉재료EPDM
본체재료Eco brass
부품 프로그램 이름EV229BW
사양 요소EV229BW10BE G12E UN000 BB024DS
서비스 가능Solenoid valve spare parts
승인SINTEF
액츄에이터BW
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]1/2
연결유형G
연결재료DZR Eco brass, CW724R
연결표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
예상 개방 시간, 물 [ms]50 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]300 ms
오리피스 사이즈 [mm]10.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]3/8 in
유입 방향Single-flow
유입 방향 표시기Embossed 1-way arrow
유체그룹1
유형 명칭EV229BW 10
작동Servo-operated (diaphragm)
전력 소비 [W] DC16.0 W
제품 유형EV229BW
제품군Solenoid valves
제품명Solenoid valve
주변 온도 최대 [°C]50 °C
주변 온도 최대 [°F]122 °F
중온 범위 [°C] [최대]70 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]158 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
차압 압력 [bar] [최대]7.500 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.500 bar
차압 압력 [psi] [최대]110.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]7.000 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]217.5 psig
최대 작동 압력 [bar]7.5 bar
최대 작동 압력 [psig]110 psig
코일 종류BB
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량580 그램
순중량540 그램
다음의 기능 포함:
Volume0.727 리터
EAN/UPC5715255000778