EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM
132U242101
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12
132U242101
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 1.750 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv 값 [m³/h] | 1.500 m³/h |
| Material Description | Valve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB012DS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| 가짓수 | 2/2 |
| 기능 | UN |
| 내, 외부 연결 | Internal |
| 매질 권장사항 | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| 매질 허용오차 비고 | Slightly aggressive media |
| 밀봉재료 | EPDM |
| 본체재료 | Eco brass |
| 부품 프로그램 이름 | EV229BW |
| 사양 요소 | EV229BW10BE G12E UN000 BB012DS |
| 서비스 가능 | Solenoid valve spare parts |
| 승인 | SINTEFWRAS |
| 액츄에이터 | BW |
| 액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
| 액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
| 액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
| 연결 사이즈 [in] | 1/2 |
| 연결유형 | G |
| 연결재료 | DZR Eco brass, CW724R |
| 연결표준 | ISO 228-1 |
| 예상 개방 시간, 물 [ms] | 50 ms |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 300 ms |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 10.00 mm |
| 오리피스 사이즈 분율 [in] | 3/8 in |
| 용도 | Open |
| 유입 방향 | Single-flow |
| 유입 방향 표시기 | Embossed 1-way arrow |
| 유체그룹 | 1 |
| 유형 명칭 | EV229BW 10 |
| 작동 | Servo-operated (diaphragm) |
| 전력 소비 [W] DC | 14.0 W |
| 제품 유형 | EV229BW |
| 제품군 | Solenoid valves |
| 제품명 | Solenoid valve |
| 주변 온도 최대 [°C] | 50 °C |
| 주변 온도 최대 [°F] | 122 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 7.500 bar |
| 차압 압력 [bar] [최소] | 0.500 bar |
| 차압 압력 [psi] [최대] | 110.000 psi |
| 차압 압력 [psi] [최소] | 7.000 psi |
| 최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
| 최대 시험 압력 [bar] | 15.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 217.5 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 7.5 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 110 psig |
| 코일 종류 | BB |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 580 그램 |
| 순중량 | 540 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.841 리터 |
| EAN/UPC | 5715255000754 |