Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, 기능: UN, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

132U2420

승인: SINTEF, 본체재료: 친환경 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 값 [m³/h]1.500 m³/h
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 38E UN000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
가짓수2/2
기능UN
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Drinking Water&Heating ECO/SS
매질 허용오차 비고약간의 부식성 매질
밀봉재료EPDM
본체재료친환경 황동
부품 프로그램 이름EV229BW 10 - 22
사양 요소EV229BW 10BE G 38E NC000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인SINTEF
액츄에이터BW
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]3/8
연결유형G
연결재료친환경 황동
연결표준ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms]50 ms
다음의 기능 포함:
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]300 ms
오리피스 사이즈 [mm]10.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]3/8 in
용도Open
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV229BW 10
작동서보 운전(다이어프램)
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV229BW
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]50 °C
주변 온도 최대 [°F]122 °F
중온 범위 [°C] [최대]70 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]158 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
차압 압력 [bar] [최대]7.500 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.500 bar
차압 압력 [psi] [최대]110.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]7.000 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]217.5 psig
최대 작동 압력 [bar]7.5 bar
최대 작동 압력 [psig]110 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량342 그램
순중량321 그램
다음의 기능 포함:
Volume0.253 리터
EAN/UPC5715162982549