Danfoss logo
F132U2580_EV220BW_IMG8_15-50_SS_valve_NC_az

솔레노이드 밸브, EV228BW, 기능: UN, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

132U2407

승인: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, 본체재료: 스테인레스강, 작동: 래칭, 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]18.000 m³/h
Material DescriptionValve EV228BW 32SS G 114E UN000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
가짓수2/2
균압 오리피스 개방/폐쇄균압 오리피스 옵션
기능UN
내, 외부 연결내부
내, 외부 흡입구내부
내부.외부 배출구내부
매질 권장사항Drinking Water&Heating ECO/SS
매질 허용오차 비고중성 매체
밀봉재료EPDM
배출구 사이즈 [in]1 1/4 in
배출구 연결 기준ISO 228-1
배출구 연결 유형G
본체재료스테인레스강
부품 프로그램 이름EV220BW 15 - 50
사양 요소EV228BW 32SS G 114E UN000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인ACSCEPZHRISESINTEF
액츄에이터BW
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [in]1 1/4
연결유형G
연결재료스테인레스강
연결표준ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm]32.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]1 1/4 in
용도Open
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in]1 1/4 in
유입구 연결 기준ISO 228-1
유형 명칭EV228BW 32
작동래칭
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV228BW
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]60 °C
주변 온도 최대 [°F]140 °F
중온 범위 [°C] [최대]90 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]194 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.300 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.350 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]217.5 psig
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psig]145 psig
최대 작동 압력 정보액체: 최대 10 bar/145 psi
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
흡입구 연결 유형G

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.239 킬로그램
순중량1.863 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume7.334 리터
EAN/UPC5702428527781