Danfoss logo
Solenoid valve, EV221BW, G, 1/2, EPDM, NO 132U1301

솔레노이드 밸브, EV221BW, 기능: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, EPDM

132U1301

승인: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, 본체재료: 친환경 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 값 [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionValve EV221BW 14BE G 12E NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
가짓수2/2
기능NO
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Drinking Water&Heating ECO/SS
매질 허용오차 비고약간의 부식성 매질
밀봉재료EPDM
본체재료친환경 황동
부품 프로그램 이름EV221BW 10 - 22
사양 요소EV221BW 14BE G 12E NO000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인ACSPZHRISESINTEFWRAS
액츄에이터BW
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]1/2
연결유형G
연결재료친환경 황동
연결표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
값
예상 개방 시간, 물 [ms]60 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]300 ms
오리피스 사이즈 [mm]14.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]5/8 in
용도Open
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV221BW 14
작동서보 운전(다이어프램)
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV221BW
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]80 °C
주변 온도 최대 [°F]176 °F
중온 범위 [°C] [최대]90 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]194 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.300 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.350 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]217.5 psig
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psig]145 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.501 킬로그램
순중량0.285 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.88 리터
EAN/UPC5715162136010