Danfoss logo
Solenoid valves,  EV220S 17 G34

솔레노이드 밸브, EV220S, 기능: NO, G, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U6117

승인: c UL us; WRAS, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kv 값 [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220S 17B G 34E NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP 서류 제품 이름EV220S
UL markYes
가짓수2/2
기능NO
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Water & Brine
밀봉재료EPDM
본체재료황동
부품 프로그램 이름EV220S
사양 요소EV220S 17B G 34E NO000
서비스 가능아니요
승인WRASc UL us
액츄에이터S
액츄에이터 사이즈9 mm clip-on S
액츄에이터 사이즈 [in]0.35 in
액츄에이터 시스템 [mm]9.0 mm
연결 사이즈 [in]3/4
연결유형G
연결재료황동
연결표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
값
예상 개방 시간, 물 [ms]100 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]400 ms
오리피스 사이즈 [mm]17.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]3/4 in
용도Open
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV220S 17
작동서보 운전(다이어프램)
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV220S
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]50 °C
주변 온도 최대 [°F]122 °F
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]212 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.300 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.350 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]217.5 psig
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psig]145 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.404 킬로그램
순중량0.105 킬로그램
Volume0.912 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162525531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm